![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052783-WEB-R.jpg)
Koppelcont.stop 200V 32A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
HYPRA
LEGRAND
Koppelcont.stop 200V 32A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Ref. 052783
EAN-nr.
3245060527839
Koppelcont.stop 200V 32A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Productgroep : 75
44,46 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
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
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEER