Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koppelcont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber

HYPRA LEGRAND

Koppelcont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber

Ref. 052792 EAN-nr. 3245060527921

Koppelcont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber

Productgroep : 75
153,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Aantal polen 3
Spanning volgens EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand 6 h
Kenkleur Blauw
RAL-nummer 5005
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Kabelinvoer Buigbeveiliging
Materiaal Rubber
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
052792.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
Overeenkomst

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details