Koppelcont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
HYPRA
LEGRAND
Koppelcont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Ref. 053076
EAN-nr.
3245060530761
Koppelcont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Productgroep : 75
84,82 €
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
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |