Koppelcont.stop 200V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
HYPRA
LEGRAND
Koppelcont.stop 200V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Ref. 051177
EAN-nr.
3245060511777
Koppelcont.stop 200V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Productgroep : 75
83,62 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |