![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037419-LEGRAND-1000.jpg)
Koperen staaf 32x5mm -l.1750mm Met getapte gaten M6 -450/400
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Koperen staaf 32x5mm -l.1750mm Met getapte gaten M6 -450/400
Ref. 037419
EAN-nr.
3245060374198
Koperen staaf 32x5mm -l.1750mm Met getapte gaten M6 -450/400
Productgroep : 21
212,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom In | 400 A |
---|---|
Uitvoering | Vlak/plat |
Lengte | 1750 mm |
Breedte | 5 mm |
Hoogte | 32 mm |
---|---|
Flexibel | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Documentatie
10 documenten