![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037433-LEGRAND-1000.jpg)
Koperen staaf 15x4mm - l.990mm Met getapte gaten M6 - 200A
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Koperen staaf 15x4mm - l.990mm Met getapte gaten M6 - 200A
Ref. 037433
EAN-nr.
3245060374334
Koperen staaf 15x4mm - l.990mm Met getapte gaten M6 - 200A
Productgroep : 21
42,32 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom In | 160 A |
---|---|
Uitvoering | Vlak/plat |
Lengte | 990 mm |
Breedte | 4 mm |
Hoogte | 12 mm |
---|---|
Flexibel | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER