KNX light bediening 4 toets met labelhouder Antraciet
KNX
BTICINO
KNX light bediening 4 toets met labelhouder Antraciet
Ref. L4680KNX
EAN-nr.
8005543514429
KNX light bediening 4 toets met labelhouder Antraciet
Productgroep : B23
135,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ondersteunt protocol voor KNX | Ja |
---|---|
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
Bedrijfstemperatuur | -5-45 °C |
Breedte front | 44 mm |
Hoogte front | 47 mm |
Inbouwdiepte | 25.1 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -25-30 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Brochures
Brochures
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
KNX EIB-5/11119/13
(1 Mo)
SELECTEER