![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048919-LEGRAND-1000.jpg)
KNX Bewegingsmelder vals plafond 360° voor gang
KNX
LEGRAND
KNX Bewegingsmelder vals plafond 360° voor gang
Ref. 048919
EAN-nr.
3245060489199
KNX Bewegingsmelder vals plafond 360° voor gang
Productgroep : B23
228,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Constantlichtregeling | Ja |
HVAC-aansturing | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Ja |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Ja |
Montagehoogte | 2.5 m |
Max. reikwijdte zijwaarts | 12 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 3 m |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Vrije dierzone | Nee |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Bedrijfsmodusschakelaar | Nee |
Min. nalooptijd | 5 s |
Max. nalooptijd | 18 min |
Hoek reikwijdte horizontaal | 0-360 ° |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
KNX EIB-11/11783/14
(0.21 Mo)
SELECTEER