KNX Axolute temperatuur sensor voor HVAC 2 modules
KNX
BTICINO
KNX Axolute temperatuur sensor voor HVAC 2 modules
Ref. H4691KNX
EAN-nr.
8005543567968
KNX Axolute temperatuur sensor voor HVAC 2 modules
Productgroep : B23
254,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Ja |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Geen |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Met diefstal-/demontagebescherming | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Aantal bedieningspunten | 4 |
Aantal toetsen | 2 |
Met LED indicatie | Ja |
Met indicatieveld | Nee |
Met display | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9011 |
---|---|
Transparant | Nee |
Met ruimtethermostaat | Ja |
Met IR-sensor | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Min. diepte van de inbouwdoos | 55 mm |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 24 mm |
Slagvastheid | Overig |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Frequentie | 0-0 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 0.34-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Programmeerbaar | Ja |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
KNX EIB-5/13105/16
(0.79 Mo)
SELECTEER