KNX Axolute bediening 4 toets met labelhouder Tech
KNX
BTICINO
KNX Axolute bediening 4 toets met labelhouder Tech
Ref. HC4680KNX
EAN-nr.
8005543514320
KNX Axolute bediening 4 toets met labelhouder Tech
Productgroep : B23
164,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ondersteunt protocol voor KNX | Ja |
---|---|
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
Bedrijfstemperatuur | -5-45 °C |
Breedte front | 45 mm |
Hoogte front | 45 mm |
Inbouwdiepte | 25.3 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -25-30 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
SELECTEER