KLOKZAAG DIAMETER 67MM VR HOLLE WANDDOZEN
BATIBOX
LEGRAND
KLOKZAAG DIAMETER 67MM VR HOLLE WANDDOZEN
Ref. 080067
EAN-nr.
3245060800673
KLOKZAAG DIAMETER 67MM VR HOLLE WANDDOZEN
Productgroep : 66
90,44 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Diameter | 67 mm |
---|---|
Snijdiepte | 51 mm |
Diameter centreerboor | 6.35 mm |
Randverzinker | Nee |
Geschikt voor gipskarton | Ja |
Geschikt voor hout | Ja |
Geschikt voor kunststof | Ja |
Geschikt voor glasvezel | Ja |
Geschikt voor aluminium | Nee |
---|---|
Geschikt voor messing | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Geschikt voor gietijzer | Nee |
Geschikt voor non-ferrometaal | Nee |
Geschikt voor staal | Nee |
Opnamesysteem | Overig |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER