![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035348-WEB-R.jpg)
Klimaatregel.vert.820/680W 230V lateraal
ALTIS
LEGRAND
Klimaatregel.vert.820/680W 230V lateraal
Ref. 035348
EAN-nr.
3245060353483
Klimaatregel.vert.820/680W 230V lateraal
Productgroep : 85
3 708,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Gewicht gas | 140 g |
---|---|
Uitvoering | Lucht/lucht |
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Spanningstype | AC |
Met temperatuurregeling | Ja |
Functie master/slave | Nee |
Met verwarmingsfunctie | Nee |
---|---|
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C | 820 W |
Breedte | 316 mm |
Hoogte | 640 mm |
Diepte | 240 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten