Klimaatregel.vert.2000/1510W 230V lateraal
ALTIS
LEGRAND
Klimaatregel.vert.2000/1510W 230V lateraal
Ref. 035351
EAN-nr.
3245060353513
Klimaatregel.vert.2000/1510W 230V lateraal
Productgroep : 85
6 141,00 €
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
Gewicht gas | 420 g |
---|---|
Uitvoering | Lucht/lucht |
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Spanningstype | AC |
Met temperatuurregeling | Ja |
Functie master/slave | Nee |
Met verwarmingsfunctie | Nee |
---|---|
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C | 2000 W |
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 1000 mm |
Diepte | 250 mm |