![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035350-LEGRAND-1000.jpg)
Klimaatregel.vert. 1600/1230W 230V - lateraal - Ral 7035
ALTIS
LEGRAND
Klimaatregel.vert. 1600/1230W 230V - lateraal - Ral 7035
Ref. 035350
EAN-nr.
3245060353506
Klimaatregel.vert. 1600/1230W 230V - lateraal - Ral 7035
Productgroep : 85
5 371,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Gewicht gas | 450 g |
---|---|
Uitvoering | Lucht/lucht |
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Spanningstype | AC |
Met temperatuurregeling | Ja |
Functie master/slave | Nee |
Met verwarmingsfunctie | Nee |
---|---|
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C | 1600 W |
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 1000 mm |
Diepte | 250 mm |