![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035346-LEGRAND-1000.jpg)
Klimaatregel. verti.380/240W 230V - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Klimaatregel. verti.380/240W 230V - RAL 7035
Ref. 035346
EAN-nr.
3245060353469
Klimaatregel. verti.380/240W 230V - RAL 7035
Productgroep : 85
3 361,00 €
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
Gewicht gas | 110 g |
---|---|
Uitvoering | Lucht/lucht |
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Spanningstype | AC |
Met temperatuurregeling | Ja |
Functie master/slave | Nee |
Met verwarmingsfunctie | Nee |
---|---|
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C | 380 W |
Breedte | 280 mm |
Hoogte | 460 mm |
Diepte | 200 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten