Klimaatregel. verti.1600/1230W 400V - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Klimaatregel. verti.1600/1230W 400V - RAL 7035
Ref. 035354
EAN-nr.
3245060353544
Klimaatregel. verti.1600/1230W 400V - RAL 7035
Productgroep : 85
7 198,00 €
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
Gewicht gas | 450 g |
---|---|
Uitvoering | Lucht/lucht |
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 400-400 V |
Spanningstype | AC |
Met temperatuurregeling | Ja |
Functie master/slave | Nee |
Met verwarmingsfunctie | Nee |
---|---|
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C | 1600 W |
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 1000 mm |
Diepte | 250 mm |