![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035349-WEB-R.jpg)
Klimaatregel. verti.1250/910W 230V - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Klimaatregel. verti.1250/910W 230V - RAL 7035
Ref. 035349
EAN-nr.
3245060353490
Klimaatregel. verti.1250/910W 230V - RAL 7035
Productgroep : 85
5 074,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Gewicht gas | 380 g |
---|---|
Uitvoering | Lucht/lucht |
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Spanningstype | AC |
Met temperatuurregeling | Ja |
Functie master/slave | Nee |
Met verwarmingsfunctie | Nee |
---|---|
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C | 1250 W |
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 1000 mm |
Diepte | 250 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten