![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034211-LEGRAND-1000.jpg)
Klemmenstrook Nylbloc 2,5mm2 24A - zwart
NYLBLOC
LEGRAND
Klemmenstrook Nylbloc 2,5mm2 24A - zwart
Ref. 034211
EAN-nr.
3245060342111
Klemmenstrook Nylbloc 2,5mm2 24A - zwart
Productgroep : 06
1,92 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Ja |
---|---|
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Montagewijze | Overig |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | Overig |
---|---|
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
VDE-40018574
(0.88 Mo)
PEP
Overeenkomst
IMQ-EN640
(0.6 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/000810
(0.33 Mo)
Overeenkomst
NF-650672A
(0.18 Mo)
Overeenkomst
KEMA-2171325.02
(0.77 Mo)
SELECTEER