Klemmenblokhouder voor XL³125 .
XL3 125
LEGRAND
Klemmenblokhouder voor XL³125 .
Ref. 401857
EAN-nr.
3245064018579
Klemmenblokhouder voor XL³125 .
Productgroep : 79
6,35 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Bevestigingsonderdelen-/set |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Breedte | 61.5 mm |
Hoogte | 92.3 mm |
---|---|
Diepte | 36.6 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -15-40 °C |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
SELECTEER