Klemmenblok - IP 00 - 157 mm Capaciteit 19x16 + 1x25mm²
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Klemmenblok - IP 00 - 157 mm Capaciteit 19x16 + 1x25mm²
Ref. 004806
EAN-nr.
3245060048068
Klemmenblok - IP 00 - 157 mm Capaciteit 19x16 + 1x25mm²
Productgroep : 21
16,83 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 1 |
---|---|
Nom. stroom | 90 A |
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | Schroef |
Aantal ingangen | 1 |
Aantal uitgangen | 19 |
Geschikt voor massieve geleider | Ja |
Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geleiderdoorsnede ingang | 6-25 mm² |
---|---|
Geleiderdoorsnede uitgang | 1.5-16 mm² |
Aanrakingsveilig | Nee |
Hoogte | 10.5 mm |
Breedte | 157 mm |
Diepte | 6.5 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
type klemmenstroken | Multifunction |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-25 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER