![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001306-LEGRAND-1000.jpg)
Klemmenafschermkast 6 modules Ekinoxe - 160x128x74mm
EKINOXE
LEGRAND
Klemmenafschermkast 6 modules Ekinoxe - 160x128x74mm
Ref. 001306
EAN-nr.
3245060013066
Klemmenafschermkast 6 modules Ekinoxe - 160x128x74mm
Productgroep : 21
30,06 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 1 |
Breedte in module-eenheden | 6 |
Soort afdekking | Deksel |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Transparant deksel/deur | Nee |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Nee |
Type sluiting | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 70 mm |
Inbouwhoogte | 156 mm |
Inbouwbreedte | 124 mm |
Inwendige diepte | 47.5 mm |
Aard-verbindingsblok | Ja |
Nulleider verbindingsblok | Nee |
Met DIN-rail | Ja |
---|---|
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Hoogte | 160 mm |
Breedte | 128 mm |
Diepte | 74 mm |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 6 |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER