![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001301-LEGRAND-1000.jpg)
Klemmenafschermkast 1 module Ekinoxe - 140x30x72mm
EKINOXE
LEGRAND
Klemmenafschermkast 1 module Ekinoxe - 140x30x72mm
Ref. 001301
EAN-nr.
3245060013011
Klemmenafschermkast 1 module Ekinoxe - 140x30x72mm
Productgroep : 21
9,26 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 1 |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Soort afdekking | Deksel |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Transparant deksel/deur | Nee |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Nee |
Type sluiting | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 68 mm |
Inbouwhoogte | 136 mm |
Inbouwbreedte | 26 mm |
Inwendige diepte | 47.5 mm |
Aard-verbindingsblok | Nee |
Nulleider verbindingsblok | Nee |
Met DIN-rail | Ja |
---|---|
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Hoogte | 140 mm |
Breedte | 30 mm |
Diepte | 72 mm |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 1 |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER