![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037360_pw_94951.jpg)
Klembeugel voor staven 12x4 mm 1,5 mm² voor XL³ 400
XL3
LEGRAND
Klembeugel voor staven 12x4 mm 1,5 mm² voor XL³ 400
Ref. 037360
EAN-nr.
3245060373603
Klembeugel voor staven 12x4 mm 1,5 mm² voor XL³ 400
Productgroep : 21
3,71 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Stroomraildikte | 4-4 mm |
---|---|
Stroomrailbreedte | 12-12 mm |
Geschikt voor | Vlakke rail |
Max. aderdoorsnede | 4 mm² |
Max. nom. bedrijfsstroom Ie | 160 A |
---|---|
Geschikt voor aansluiting ronde geleider | Ja |
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider | Ja |
Geschikt voor aansluiting bandgeleider | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER