Klem Viking - 1000Vdc - 16mm² Spoed 15mm - kleur zwart
VIKING
LEGRAND
Klem Viking - 1000Vdc - 16mm² Spoed 15mm - kleur zwart
Ref. 414803
EAN-nr.
3245064148030
Klem Viking - 1000Vdc - 16mm² Spoed 15mm - kleur zwart
Productgroep : 28
5,91 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 2.5-16 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 4-16 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 2.5-16 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 4-16 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 80 A |
Nom. (meet)spanning | 1000 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -25-60 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 15 mm |
Hoogte | 63 mm |
Diepte | 57 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Nee |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Kleur | Zwart |
Intern verbonden etages | Nee |
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
NF App Industri-NF208_1007
(0.28 Mo)
SELECTEER