![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037152-LEGRAND-1000.jpg)
Klem PNT/activ.3verb.-3verd. 2,5mm²(spoed 5mm),grijs+groen/
VIKING3
LEGRAND
Klem PNT/activ.3verb.-3verd. 2,5mm²(spoed 5mm),grijs+groen/
Ref. 037152
EAN-nr.
3245060371524
Klem PNT/activ.3verb.-3verd. 2,5mm²(spoed 5mm),grijs+groen/
Productgroep : 28
11,08 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.25-4 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.25-2.5 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.25-4 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.25-2.5 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 24 A |
Nom. (meet)spanning | 400 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 3 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 5 mm |
Hoogte | 67.5 mm |
Diepte | 84.5 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Ja |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Kleur | Meerkleurig |
Intern verbonden etages | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
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
6 documenten
Overeenkomst
Ex-002/i
(0.25 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04208
(0.64 Mo)
Overeenkomst
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Overeenkomst
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Overeenkomst
NF App Industri-NF208_1008
(0.28 Mo)
SELECTEER