![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034033-LEGRAND-1000.jpg)
Klem niet snijdend cap. 2 x 30 mm² zonder bevest.
ACCESSOIRES
LEGRAND
Klem niet snijdend cap. 2 x 30 mm² zonder bevest.
Ref. 034033
EAN-nr.
3245060340339
Klem niet snijdend cap. 2 x 30 mm² zonder bevest.
Productgroep : 06
8,35 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Nee |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 25-25 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 25-30 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 25-25 mm² |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Overig |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal polen | 1 |
Montagewijze | Overig |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | Overig |
Breedte | 25.8 mm |
Hoogte | 49 mm |
Diepte | 25.8 mm |
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER