Klem niet snijdend cap. 2 x 18 mm² zonder bevest.
ACCESSOIRES
LEGRAND
Klem niet snijdend cap. 2 x 18 mm² zonder bevest.
Ref. 034032
EAN-nr.
3245060340322
Klem niet snijdend cap. 2 x 18 mm² zonder bevest.
Productgroep : 06
6,93 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Nee |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 18-18 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 18-18 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 18-18 mm² |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Overig |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal polen | 1 |
Montagewijze | Overig |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | Overig |
Breedte | 22.3 mm |
Hoogte | 41 mm |
Diepte | 22.3 mm |
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER