Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Klem niet snijdend cap. 2 x 10 mm² zonder bevest.

ACCESSOIRES LEGRAND

Klem niet snijdend cap. 2 x 10 mm² zonder bevest.

Ref. 034031 EAN-nr. 3245060340315

Klem niet snijdend cap. 2 x 10 mm² zonder bevest.

Productgroep : 06
5,89 € / stuk Verpakkingseenheid 20 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Explosiegeteste uitvoering Ex-e Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 10-10 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 6-6 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 10-10 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 10-10 mm²
Nom. (meet)stroom In 88 A
Nom. (meet)spanning 230 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting
Aantal polen 1
Aantal klemposities per pool 1
Montagewijze Overig
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 Overig
Breedte 18.5 mm
Hoogte 37 mm
Diepte 18.5 mm
Afsluitplaat noodzakelijk Nee
Kleur Zwart
Transparant Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00003-01fr.pdf pdf (0.04 Mo)
Technische fiche
F00003-01en.pdf pdf (0.04 Mo)
Gebruikers-instructie
0064U92-01.pdf pdf (0.01 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina