![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337941-WEB-L.jpg)
Kit voor int. mantel h.2100mm voor behuizing XL³S 630
XL3S 630
LEGRAND
Kit voor int. mantel h.2100mm voor behuizing XL³S 630
Ref. 337941
EAN-nr.
3414970899750
Kit voor int. mantel h.2100mm voor behuizing XL³S 630
Productgroep : 16
456,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bevestigingsset |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2100 mm |
Breedte | 800 mm |
---|---|
Hoogte | 2100 mm |
Materiaal | Metaal |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER