Kit voor assemblage van Marina vloerkasten
MARINA
LEGRAND
Kit voor assemblage van Marina vloerkasten
Ref. 036248
EAN-nr.
3245060362485
Kit voor assemblage van Marina vloerkasten
Productgroep : 18
299,50 €
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
Uitvoering | Bevestigingsset |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1800 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 400 mm |
Breedte | 250 mm |
Hoogte | 25 mm |
Diepte | 65 mm |
---|---|
Max. belastbaarheid | 500 kg |
Materiaal | Metaal |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 7035 |