Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kit sokkel h. 100mm br. 800mm Altis - RAL 7012

ALTIS LEGRAND

Kit sokkel h. 100mm br. 800mm Altis - RAL 7012

Ref. 047657 EAN-nr. 3245060476571

Kit sokkel h. 100mm br. 800mm Altis - RAL 7012

Productgroep : 85
139,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Sokkel voor/achterkant
Materiaal Staal
Kleur Grijs
Geschikt voor bouwbreedte kast 800 mm
Geschikt voor be-/ontluchting Nee
Geschikt voor kabelrangering Nee
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Breedte 800 mm
Hoogte 100 mm

Documentatie

2 documenten
Lastenboek
CD_LG_Altis_FR_2008.doc doc (0.06 Mo)
Lastenboek
10 documenten