Kit samen.kast binnen 500kg/m³ Altis
ALTIS
LEGRAND
Kit samen.kast binnen 500kg/m³ Altis
Ref. 047682
EAN-nr.
3245060476823
Kit samen.kast binnen 500kg/m³ Altis
Productgroep : 85
72,83 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bevestigingsset |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 50 mm |
Diepte | 100 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER