![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-363930-WEB-R.jpg)
Kit met buitenpost LUNA en Classe 300EOS with Netatmo
CLASSE300
BTICINO
Kit met buitenpost LUNA en Classe 300EOS with Netatmo
Ref. 363930
EAN-nr.
5414759102260
Kit met buitenpost LUNA en Classe 300EOS with Netatmo
Productgroep : B02
2 013,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met video | Ja |
---|---|
Aantal binnenposten | 1 |
Aantal buitenposten | 1 |
Aantal beltoetsen | 1 |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze binnenpost | Opbouw (stucwerk) |
Kleur binnenpost | Wit |
Montagewijze buitenpost | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal buitenpost | Aluminium |
Kleur buitenpost | Zwart |
Beeldsysteem | PAL |
Eigenschap beeldsysteem | Kleur |
Afluisterbeveiligd | Nee |
Koppelbaar met smartphone | Ja |
Interne communicatie | Ja |
Handsfree | Ja |
Met dag/nacht functie | Ja |
Openingshoek camera | 100 ° |
Met geheugen functie | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 127 mm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 5 inch |
Handmatig richtbare camera | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Hoorapparaat-compatibel | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Ja |
Compatible met Google Assistant | Ja |
Compatible met Amazon Alexa | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |
Breedte | 130 mm |
Hoogte | 230 mm |
Diepte | 40 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-100 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 20-27 V |
Nom. stroom | 0.04-1 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geluidsniveau | 80 dB |
Verbruik in de wachtstand | 215 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
---|---|
Aderdoorsnede | 0.28-2.5 mm² |
USB aansluiting | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Ja |
Met signaallamp | Ja |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
bedieningswijze | Wireless |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Toevoeging van extra toestellen | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Ja |
Aantal beltonen | 6 |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Resolutie | 1280 x 720 |
Instelling van de helderheid van het scherm | Ja |
Instelling van het contrast van het scherm | Ja |
Functie voor opslag van de bezoekers | Ja |
type camera | Adjustable |
Zichthoek | 100 ° |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 200 m |
Type communicatiegraad | Overig |
IEC-aanduiding (Pack1) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aantal exemplaren Pack 1 | 0 |
Aantal batterijen (Pack1) | 0 |
IEC-aanduiding (Pack2) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack2) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack2) | Niet van toepassing |
Aantal exemplaren Pack 2 | 0 |
Aantal batterijen (Pack2) | 0 |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network , SCS |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Amazon Alexa |
Naam van de applicatie | Home + Security , Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Door entry systems |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
B2B Documenten
SELECTEER