![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022733-LEGRAND-1000.jpg)
Kit korte as Lastschakelaar samenst
VISTOP
LEGRAND
Kit korte as Lastschakelaar samenst
Ref. 022733
EAN-nr.
3245060227333
Kit korte as Lastschakelaar samenst
Productgroep : 62
33,04 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 158 mm |
---|---|
Dwarsdoorsnede hoogte | 6 mm |
Dwarsdoorsnede breedte | 8 mm |
---|
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
UL listed cULus-NLRV-E57817
(0.07 Mo)
Overeenkomst
UL listed cUL-NLRV7-E57817
(0.07 Mo)
SELECTEER