![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-660971-WEB-R.jpg)
Kit batterij Ni-Mh 2Ah
ACCESSOIRES
LEGRAND
Kit batterij Ni-Mh 2Ah
Ref. 660971
EAN-nr.
3414970416117
Kit batterij Ni-Mh 2Ah
Productgroep : 98
63,33 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Overig |
---|---|
Aantal cellen | 4 |
Uitvoering | Nikkel-cadmium |
Nom. spanning | 4.8 V |
Capaciteit | 2 mAh |
IEC-aanduiding | Overig |
Overige aanduidingen | C |
Lengte | 175 mm |
Diameter | 24 mm |
---|---|
Samengesteld / accupack | Ja |
Explosieveilige toepassing | Nee |
Kunststof behuizing | Nee |
Omgevingstemperatuur | 0-40 °C |
Geschikt voor snellader | Ja |
Gewicht | 261 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER