![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310962-WEB-R.jpg)
Kit 4 batterijblokken 6x9Ah Long Life batt.-Keor MOD
KEOR MOD
LEGRAND
Kit 4 batterijblokken 6x9Ah Long Life batt.-Keor MOD
Ref. 310962
EAN-nr.
3414971430501
Kit 4 batterijblokken 6x9Ah Long Life batt.-Keor MOD
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
SNMP | Nee |
---|---|
Spanningstype | DC |
Hoogte | 156 mm |
Breedte | 107 mm |
Diepte | 426 mm |
Gewicht | 69.6 kg |
Geschikt voor netwerkmanagement | Nee |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | 20-40 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Met contactdoos | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | VRLA |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Loodzuur |
Aantal exemplaren Pack 1 | 4 |
Aantal batterijen (Pack1) | 6 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 19.2 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER