![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488011-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto prf L3 B100 H60 304L
P31+
LEGRAND
Kg P31+ MFauto prf L3 B100 H60 304L
Ref. VG488011
EAN-nr.
3414971042056
Kg P31+ MFauto prf L3 B100 H60 304L
Productgroep : V07
121,59 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 60 mm |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Materiaaldikte | 0.6 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 5809.44 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | RVS 304 (V2A) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gewicht | 1.06 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER