Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kg P31+ MF blind L3 B75 H60 thvz

P31+ LEGRAND

Kg P31+ MF blind L3 B75 H60 thvz

Ref. VG482556 EAN-nr. 3414971033672

Kg P31+ MF blind L3 B75 H60 thvz

Productgroep : V01
57,84 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 60 mm
Breedte 77 mm
Materiaaldikte 0.6 mm
Lengte 3000 mm
Nuttige doorsnede 4457.04 mm²
Met bovendeel Nee
Zijperforatie Nee
Bodemperforatie Nee
Nato perforatie Nee
Uitvoering Zonder verbinder
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht 1.06366667 kg/m
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

5 documenten
Technische gids
Technische fiche
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00805-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)