Kdb DX³ 4P 125A AC 30mA 400V - 1.5mod/p - 6mod
DX3
LEGRAND
Kdb DX³ 4P 125A AC 30mA 400V - 1.5mod/p - 6mod
Ref. 410624
EAN-nr.
3245064106245
Kdb DX³ 4P 125A AC 30mA 400V - 1.5mod/p - 6mod
Productgroep : 92
679,40 €
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
Nom. spanning | 250-440 V |
---|---|
Nom. stroom | 125 A |
Nom. foutstroom instelbaar | Nee |
Nom. foutstroom | 0.03-0.03 A |
Max. vertragingstijd | 0 ms |
Vertragingstijd, instelbaar | Nee |
Aantal polen | 4 |
Type lekstroom | AC |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 6 kV |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 1.5-70 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.5-50 mm² |
High-immunity uitvoering | Nee |
Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Vervuilingsgraad | 3 |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25-70 °C |
---|---|
Breedte | 213.6 mm |
Hoogte | 129 mm |
Diepte | 78 mm |
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Spanningstype | AC |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Cable |
Montagewijze | DIN-rail |
Aangesloten object | Nee |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER