Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kdb DX³ 2P 63A F regelbaar 300-1000mA - 1.5mod/p - 4mod

DX3 LEGRAND

Kdb DX³ 2P 63A F regelbaar 300-1000mA - 1.5mod/p - 4mod

Ref. 410583 EAN-nr. 3245064105835

Kdb DX³ 2P 63A F regelbaar 300-1000mA - 1.5mod/p - 4mod

Productgroep : 92
472,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. spanning 170-253 V
Nom. stroom 63 A
Nom. foutstroom instelbaar Ja
Nom. foutstroom 0.3-1 A
Max. vertragingstijd 150 ms
Vertragingstijd, instelbaar Ja
Aantal polen 2
Type lekstroom F
Frequentie 50 Hz
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5-50 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1.5-35 mm²
High-immunity uitvoering Ja
Met vergrendelingsvoorziening Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Vervuilingsgraad 3
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-70 °C
Breedte 89 mm
Hoogte 116.7 mm
Diepte 78 mm
Slagvastheid IK02
opslagtemperatuur -40-70 °C
Spanningstype AC
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Type verbinding Cable
Montagewijze DIN-rail
Aangesloten object Nee
Platform voor het downloaden van applicaties Niet van toepassing

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F01221FR-04.pdf pdf (0.47 Mo)
Technische fiche
F01221EN-04.pdf pdf (0.4 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
410583.dwg dwg (0.26 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00738-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)