Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kdb DX³ 2P 40A AC 300mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod

DX3 LEGRAND

Kdb DX³ 2P 40A AC 300mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod

Ref. 410413 EAN-nr. 3245064104135

Kdb DX³ 2P 40A AC 300mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod

Productgroep : 92
208,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. spanning 170-253 V
Nom. stroom 40 A
Nom. foutstroom instelbaar Nee
Nom. foutstroom 0.3-0.3 A
Max. vertragingstijd 0 ms
Vertragingstijd, instelbaar Nee
Aantal polen 2
Type lekstroom AC
Frequentie 50 Hz
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5-35 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1.5-25 mm²
High-immunity uitvoering Nee
Met vergrendelingsvoorziening Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Vervuilingsgraad 2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-70 °C
Breedte 71.2 mm
Hoogte 96 mm
Diepte 78 mm
Slagvastheid IK02
opslagtemperatuur -40-70 °C
Spanningstype AC
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Kleur Groen/geel
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Type verbinding Cable
Montagewijze DIN-rail
Aangesloten object Nee
Platform voor het downloaden van applicaties Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
G8191D.pdf pdf (1.06 Mo)
Technische fiche
F01305EN-05.pdf pdf (0.39 Mo)
Technische fiche
F01305FR_05.pdf pdf (0.45 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
410408.dwg dwg (0.19 Mo)
3 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_1340 (0.79 Mo)
PEP
LGRP-00802-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-11142 (0.36 Mo)