![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038056-LEGRAND-1000.jpg)
Kastje voor reservesleutel Wit - IP 44 - IK 07
SAFETY
LEGRAND
Kastje voor reservesleutel Wit - IP 44 - IK 07
Ref. 038056
EAN-nr.
3245060380564
Kastje voor reservesleutel Wit - IP 44 - IK 07
Productgroep : 99
71,65 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Soort afdekking | Deur |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Type deur | Enkel |
Transparant deksel/deur | Ja |
Met slot | Ja |
Hoogte | 125 mm |
Breedte | 125 mm |
Diepte | 45 mm |
Inwendige diepte | 35 mm |
Plaatdikte kast | 2.8 mm |
Plaatdikte deur/deksel | 2.8 mm |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
---|---|
Aantal leidinginvoeringen | 3 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Met montageplaat | Nee |
Geschikt voor buitengebruik | Nee |
Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Beschermingsklasse | II |
Slagvastheid | IK07 |
Functiebehoud | Geen |
Deksel met drukontlasting | Nee |
Hartafstand horizontale bevestiging | 77-85.3 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER