Kastje voor noodonderbreking met signalisatie - 230V - geel
SAFETY
LEGRAND
Kastje voor noodonderbreking met signalisatie - 230V - geel
Ref. 038096
EAN-nr.
3245060380960
Kastje voor noodonderbreking met signalisatie - 230V - geel
Productgroep : 99
360,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal commandoposities | 1 |
---|---|
Aantal drukknoppen | 0 |
Aantal signaallampen | 0 |
Aantal sleutelschakelaars | 0 |
Aantal keuzeschakelaars | 1 |
Aantal paddenstoel drukknoppen | 0 |
Geschikt voor noodstop | Ja |
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 400-400 V |
---|---|
Kleur bovendeel behuizing | Geel |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Aantal contacten als maakcontact | 3 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 3 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER