![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022617-LEGRAND-1000.jpg)
Kastje nab.ond.br. 4 P - 63 A Vistop - IP 65 - IK 07
VISTOP
LEGRAND
Kastje nab.ond.br. 4 P - 63 A Vistop - IP 65 - IK 07
Ref. 022617
EAN-nr.
3245060226176
Kastje nab.ond.br. 4 P - 63 A Vistop - IP 65 - IK 07
Productgroep : 64
326,40 €
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
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 690-690 V |
Nom. continustroom Iu | 63 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 63 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 2.5 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 35 kW |
Schakelvermogen bij 400 V | 35 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 7 kA |
Aantal polen | 4 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 1 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Nee |
Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Nee |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Rood |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER