Kastje nab.ond.br. 3 P - 32 A Vistop - IP 65 - IK 07
VISTOP
LEGRAND
Kastje nab.ond.br. 3 P - 32 A Vistop - IP 65 - IK 07
Ref. 022605
EAN-nr.
3245060226053
Kastje nab.ond.br. 3 P - 32 A Vistop - IP 65 - IK 07
Productgroep : 64
231,50 €
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
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 500 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 500-500 V |
Nom. continustroom Iu | 32 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 32 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 0.5 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 17 kW |
Schakelvermogen bij 400 V | 17 kW |
Aantal polen | 3 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 1 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Nee |
Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Nee |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Rood |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER