![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038009-LEGRAND-1000.jpg)
Kastje met vuistslagdrukknop Opbouw - 2 LED-verklikkers
SAFETY
LEGRAND
Kastje met vuistslagdrukknop Opbouw - 2 LED-verklikkers
Ref. 038009
EAN-nr.
3245060380090
Kastje met vuistslagdrukknop Opbouw - 2 LED-verklikkers
Productgroep : 99
220,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type ontgrendeling | Sleutelontgrendeling |
---|---|
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Montagewijze | Opbouw |
Met verlichting | Nee |
Gatdiameter | 20 mm |
---|---|
Breedte | 125 mm |
Hoogte | 125 mm |
Slagvastheid | IK07 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER