Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kastje met dubbele positie Opbouw - IP 44 - 2 LED-verkl.

SAFETY LEGRAND

Kastje met dubbele positie Opbouw - IP 44 - 2 LED-verkl.

Ref. 038024 EAN-nr. 3245060380243

Kastje met dubbele positie Opbouw - IP 44 - 2 LED-verkl.

Productgroep : 99
198,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type ontgrendeling Overig
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Aantal contacten als maakcontact 1
Beschermingsgraad (IP) IP44
Montagewijze Opbouw
Met verlichting Nee
Gatdiameter 20 mm
Breedte 125 mm
Hoogte 125 mm
Slagvastheid IK07
capaciteit aansluitklemmen 1.5-1.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
4065488-05.pdf pdf (0.94 Mo)
Technische fiche
F00029FR-00.pdf pdf (1.64 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-00105-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
PEP
LGRP-00105-V02.01-FR.pdf pdf (0.64 Mo)