Kastje met dubbele positie Inbouw - IP 30
SAFETY
LEGRAND
Kastje met dubbele positie Inbouw - IP 30
Ref. 038061
EAN-nr.
3245060380618
Kastje met dubbele positie Inbouw - IP 30
Productgroep : 99
100,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type ontgrendeling | Overig |
---|---|
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Montagewijze | Inbouw |
Met verlichting | Nee |
Gatdiameter | 20 mm |
---|---|
Breedte | 125 mm |
Hoogte | 125 mm |
Slagvastheid | IK07 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER