Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kastje kunststof 360x270x124mm Ondoorzichtig deksel IP66 IK0

PLEXO3 LEGRAND

Kastje kunststof 360x270x124mm Ondoorzichtig deksel IP66 IK0

Ref. 035047 EAN-nr. 3245060350475

Kastje kunststof 360x270x124mm Ondoorzichtig deksel IP66 IK0

Productgroep : 62
176,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Soort afdekking Deksel
Uitvoering deksel Gesloten
Type deur Geen
Transparant deksel/deur Nee
Met slot Nee
Hoogte 382 mm
Breedte 292 mm
Diepte 132 mm
Inbouwdiepte 132 mm
Inwendige diepte 116 mm
Plaatdikte kast 3 mm
Plaatdikte deur/deksel 3 mm
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Aantal uitsparingen voor flensplaten 0
Aanbouwmogelijkheid Nee
Aantal leidinginvoeringen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Met montageplaat Nee
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor bliksembeveiliging Ja
Beschermingsgraad (IP) IP66
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Beschermingsklasse II
Slagvastheid IK08
Functiebehoud Overig
Deksel met drukontlasting Nee
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F00203FR-01.pdf pdf (0.15 Mo)
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
F00203EN-01.pdf pdf (0.18 Mo)
6 documenten
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
LGRP-2014-116-V1-EN.pdf pdf (0.59 Mo)