Kastje kunststof 310x240x124mm Ondoorzichtig deksel IP66 IK0
PLEXO3
LEGRAND
Kastje kunststof 310x240x124mm Ondoorzichtig deksel IP66 IK0
Ref. 035044
EAN-nr.
3245060350444
Kastje kunststof 310x240x124mm Ondoorzichtig deksel IP66 IK0
Productgroep : 62
171,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Soort afdekking | Deksel |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Geen |
Transparant deksel/deur | Nee |
Met slot | Nee |
Hoogte | 332 mm |
Breedte | 262 mm |
Diepte | 162 mm |
Inbouwdiepte | 132 mm |
Inwendige diepte | 116 mm |
Plaatdikte kast | 3 mm |
Plaatdikte deur/deksel | 3 mm |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Aantal uitsparingen voor flensplaten | 0 |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
---|---|
Aantal leidinginvoeringen | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Met montageplaat | Nee |
Geschikt voor buitengebruik | Ja |
Geschikt voor bliksembeveiliging | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
Beschermingsklasse | II |
Slagvastheid | IK08 |
Functiebehoud | Overig |
Deksel met drukontlasting | Nee |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
6 documenten